Druktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi
064G1212
Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Druktransmitters, Druktransmitters
064G1212
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen 2 |
| + uitgang | Pen 3 |
| + voeding | Pen 1 |
| Afmeting drukaansluiting | 7/16-20 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 22.0 mm |
| Drukaansluiting standard | ISO 11926 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 51.71 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 750.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| El. aansl. maat | 3 pennen |
| Elektrische aansluiting | Ronde Metri-Pack Packard |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 120 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | -20 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | -4 °F |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 48 pc |
| Identiek product | 064G1136 |
| intrinsiek veilig | Nee |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48 |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 960.0 bar |
| Max. overbelastingdruk [psi] | 13924 psi |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | MBS 8250 |
| Pulsdemper | Yes |
| Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Reactietijd, max [ms] | 1 ms |
| Referentietemperatuur [°C] | 25 °C |
| Referentietemperatuur [°F] | 77 °F |
| Specificatie sleutel | MBS 8250-6816-C2BD08-4 |
| Standaard elektrische aansluitingen | 150.2 SERIES |
| Stroom diagram | Nee |
| TEB in CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB in HTR ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB in LTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Type drukaansluiting | UNF |
| Uitgangssignaal | Ratio metric |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 5.50 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 4.50 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vraag foutmonitoring | Nee |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.06 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.059 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5715162285916 |