Druktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 10.34 bar, 0 psi - 150 psi
064G1207
Elektrische aansluiting: Bajonet, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 9/16-18, Specificatie sleutel: MBS 8200-6026-C6BD10-3
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Druktransmitters, Druktransmitters
064G1207
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen 2 |
| + uitgang | Pen 3 |
| + voeding | Pen 1 |
| Afmeting drukaansluiting | 9/16-18 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 27.0 mm |
| Drukaansluiting standard | ISO 11926-2 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 10.34 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 150.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Absolute |
| El. aansl. maat | 3 pennen |
| Elektrische aansluiting | Bajonet |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 80 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | 20 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 176 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | 68 °F |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| intrinsiek veilig | Nee |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-6026-C6BD10-3 |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 31.0 bar |
| Max. overbelastingdruk [psi] | 450 psi |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS [%] | 0.75 % RH |
| Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | MBS 8200 |
| Pulsdemper | No |
| Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactietijd, max [ms] | 1 ms |
| Referentietemperatuur [°C] | 25 °C |
| Referentietemperatuur [°F] | 77 °F |
| Specificatie sleutel | MBS 8200-6026-C6BD10-3 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 72585 |
| Stroom diagram | Nee |
| TEB in CTR ±FS [%] | 0.75 % RH |
| TEB in HTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| TEB in LTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Type drukaansluiting | UNF |
| Uitgangslim. hoog ratio [%] | 93.00 % RH |
| Uitgangslim. laag ratio [%] | 6.00 % RH |
| Uitgangssignaal | Ratio metric |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 5.25 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 4.75 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vraag foutmonitoring | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.082 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.075 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.096 Liter |
| EAN/UPC | 5702428572378 |