Danfoss logo
Pressure Transmitters, MBS 8200

Druktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi

064G1143

Elektrische aansluiting: Bajonet, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 14 x 1.5, Specificatie sleutel: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Druktransmitters, Druktransmitters

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ uitgangPen 3
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting14 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardISO 6149-2
Drukbereik [bar] [Max]5.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]72.05 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieAbsolute
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingBajonet
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]85 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]10 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]185 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]50 °F
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
intrinsiek veiligNee
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3
Max. overbelastingdruk [bar]113.7 bar
Max. overbelastingdruk [psi]1650 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Kenmerkend
Waarde
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS [%]1.50 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingenDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 8200
PulsdemperNo
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Referentietemperatuur [°C]25 °C
Referentietemperatuur [°F]77 °F
Specificatie sleutelMBS 8200-1726-C6FA08-3
Standaard elektrische aansluitingenDIN 72585
Stroom diagramNee
TEB in CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB in HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB in LTR ±FS [%]3.00 % RH
Type drukaansluitingM
Uitgangslim. hoog ratio [%]93.00 % RH
Uitgangslim. laag ratio [%]6.00 % RH
UitgangssignaalRatio metric
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.25 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.75 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vraag foutmonitoringJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.083 Kilogram
Netto gewicht0.076 Kilogram
Volume0.097 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428946490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens