Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 82xx, M12x1, M12x1,5

Druktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G1203

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 14 x 1.5, Specificatie sleutel: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Druktransmitters, Druktransmitters

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting14 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardISO 6149-2
Drukbereik [bar] [Max]600.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]8702.26 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-20 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]212 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-4 °F
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
intrinsiek veiligNee
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1
Max. overbelastingdruk [bar]1400.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]20305 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS [%]1.00 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]105 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]221 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 8250
PulsdemperYes
Reactietijd, max [ms]1 ms
Referentietemperatuur [°C]25 °C
Referentietemperatuur [°F]77 °F
Specificatie sleutelMBS 8250-3811-C1CD29-1
Stroom diagramNee
Thermische verschuiving HTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
Thermische verschuiving LTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
Type drukaansluitingM
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vraag foutmonitoringNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.071 Kilogram
Netto gewicht0.057 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.091 Liter
EAN/UPC5702428523943