Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Druktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi

064G1147

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Druktransmitters, Druktransmitters

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 1
+ uitgangPen 3
+ voedingPen 2
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max]500.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]7251.89 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-20 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]212 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-4 °F
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
intrinsiek veiligNee
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1
Max. overbelastingdruk [bar]1400.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]20300 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS [%]0.50 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]105 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]221 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 8250
PulsdemperYes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Referentietemperatuur [°C]25 °C
Referentietemperatuur [°F]77 °F
Specificatie sleutelMBS 8250-3716-C2GB04-1
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
TEB in CTR ±FS [%]1.00 % RH
Thermische verschuiving HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Thermische verschuiving LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalRatio metric
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vraag foutmonitoringNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.063 Kilogram
Netto gewicht0.06 Kilogram
Volume0.096 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428992152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens