Druktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi
064G6678
Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 1900-2211-A3AB08-0
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Druktransmitters, Druktransmitters
064G6678
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Zwart |
| + voeding | Rood |
| Afmeting drukaansluiting | 1/2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 24.0 mm |
| Drukaansluiting standard | EN 837 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 232.06 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| El. aansl. maat | 3 draden |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 80 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | 0 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 176 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | 32 °F |
| Goedkeuring | CEcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| intrinsiek veilig | Nee |
| Kabellengte [inch] | 79.00 in |
| Kabellengte [m] | 2.000 m |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 75.0 bar |
| Max. overbelastingdruk [psi] | 1088 psi |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | 0 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 176 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 32 °F |
| Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 176 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| Opmerking drukaansluiting | A |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Afgeschermde kabel |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | MBS 1900 |
| Pulsdemper | No |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactietijd, max [ms] | 4 ms |
| Referentietemperatuur [°C] | 20 °C |
| Referentietemperatuur [°F] | 68 °F |
| Specificatie sleutel | MBS 1900-2211-A3AB08-0 |
| Stroom diagram | Nee |
| TEB in CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Type drukaansluiting | G |
| Uitgangssignaal | Current |
| Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
| Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 28.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 9.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vraag foutmonitoring | Nee |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.224 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.179 Kilogram |
| Volume | 1.25 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921374 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |