Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

Druktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6625

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 1900-2016-C2GB04-2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Druktransmitters, Druktransmitters

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 1
+ uitgangPen 3
+ voedingPen 2
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]24.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]145.04 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringCEcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
intrinsiek veiligNee
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2016-C2GB04-2
Max. overbelastingdruk [bar]75.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]1088 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]0 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]176 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]32 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]1.0 % RH
Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS [%]1.00 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]176 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Opmerking drukaansluitingA
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 1900
PulsdemperNo
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]4 ms
Referentietemperatuur [°C]20 °C
Referentietemperatuur [°F]68 °F
Specificatie sleutelMBS 1900-2016-C2GB04-2
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
Stroom diagramNee
TEB in CTR ±FS [%]3.00 % RH
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vraag foutmonitoringNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.047 Kilogram
Netto gewicht0.041 Kilogram
Volume0.104 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423301539
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens