Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Druktransmitter, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4166

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Specificatie sleutel: DST P146-2011-A5GB04-1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 3
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting1/4-A
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing materiaal304L
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardISO 1179-2
Drukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]145.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
Hoog clipniveau20.50
Identiek product075G1210
Kleur elektrische connectorblack
Laag clipniveau3.80
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Materiaal nat deel316L
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Max. overbelastingdruk [bar]40.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]580 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P146
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]2 ms
Specificatie sleutelDST P146-2011-A5GB04-1
Standaard elektrische aansluitingenIEC 61076-2-101
TEB in CTR ±FS [%]2.00 % RH
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]28.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.068 Kilogram
Netto gewicht0.056 Kilogram
Volume0.147 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk