Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Toebehoren, sensors, Kabel

073G0154

Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draden [stuks]6 pc
El. aansl. maat6 pin
Elektrische aansluitingMini Mate-N-Lok
Gebruikt in productDST G
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Identiek product073G0102
Kabellengte [inch]100.00 in
Kabellengte [m]2.500 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max]80 °C
Kenmerkend
Waarde
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min]-40 °C
KabeltypeMulti conductor
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionAccessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M
Onderdelen bijgevoegdCable with plug 2,50 m
Product lineSensing Solutions
ProductgroepToebehoren, sensors
ProductnaamKabel
ProducttypeAccessoire
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht211 Gram
Netto gewicht179 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255225560