Toebehoren, sensors, Kabel
073G0153
Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50
073G0153
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draden [stuks] | 6 pc |
| El. aansl. maat | 6 pin |
| Elektrische aansluiting | Mini Mate-N-Lok |
| Gebruikt in product | DST G |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Identiek product | 073G0101 |
| Kabellengte [inch] | 60.00 in |
| Kabellengte [m] | 1.500 m |
| Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] | 80 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Kabeltype | Multi conductor |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Accessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M |
| Onderdelen bijgevoegd | Cable with plug 1,50 m |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Toebehoren, sensors |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 128 Gram |
| Netto gewicht | 108 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225522 |