Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Toebehoren, sensors, Kabel

073G0149

Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draden [stuks]6 pc
El. aansl. maat6 pin
Elektrische aansluitingMini Mate-N-Lok
Gebruikt in productDST G
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Kabellengte [inch]40.00 in
Kabellengte [m]1.000 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max]80 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min]-40 °C
Kenmerkend
Waarde
KabeltypeMulti conductor
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40
Onderdelen bijgevoegdCable with plug 1,00 m I/40
Product lineSensing Solutions
ProductgroepToebehoren, sensors
ProductnaamKabel
ProducttypeAccessoire
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht92 Gram
Netto gewicht72 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255225027