Toebehoren, sensors, Kabel
073G0148
Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 40
073G0148
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draden [stuks] | 6 pc |
| El. aansl. maat | 6 pin |
| Elektrische aansluiting | Mini Mate-N-Lok |
| Gebruikt in product | DST G |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Kabellengte [inch] | 12.00 in |
| Kabellengte [m] | 0.305 m |
| Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] | -40 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kabeltype | Multi conductor |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40 |
| Onderdelen bijgevoegd | Cable with plug 0,305 m I/40 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Toebehoren, sensors |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| Verpakking | Industriële verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 24 Gram |
| Netto gewicht | 23 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225003 |