Toebehoren, sensors, Kabel
061H5243
Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 100
061H5243
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische aansluiting | Ronde Metri-Pack Packard |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | NSK |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Kabellengte [m] | 0.250 m |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Cable NSK-PP73 I/100 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | Round packard w. 0,25 m cable |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Toebehoren, sensors |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | NSK-PP73 |
| Uitgangssignaal | NONE |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.015 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.014 Kilogram |
| Volume | 0.069 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428927291 |
| Proposition 65 | No significant risk |