Onderdelen Testkleppen, Adapter, MBV 5000
061B720466
Type aanduiding: Adapter, Gebruikt in product: MBV 5000, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 70
061B720466
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | MBV 5000 |
| Grootte drukingangsaansl. [inch] | 18-27 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 70 pc |
| Material Description | Adaptor For MBV5000 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Onderdelen Testkleppen |
| Productnaam | Adapter |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Adapter |
| Type drukinlaat | NPT |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.107 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.07 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529860 |
| Proposition 65 | No significant risk |