Danfoss logo
Accessoires, hulpproduct, MBV 3000-product-details

Accessoires, hulpproduct, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik (Pi) [bar] olie [max.]40 bar
Drukbereik (Pi) [bar] olie [min.]0 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]10 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]50 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepAccessoires, hulpproduct
ProductnaamAccessory
ProducttypeMBV 3000
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.197 Kilogram
Netto gewicht0.12 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162429181