Danfoss logo
Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

Afsluiters en regelventielen, MBV 3000

061B7170

Verpakking: Multi-verpakking

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ingangen [st.]1 pc
Aantal uitgangen [st.]1 pc
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik (Pi) [bar] olie [max.]40 bar
Drukbereik (Pi) [bar] olie [min.]0 bar
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEAC
Grootte testdrukaansluiting16 x 2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat7 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionTest block for HPCO
MiniMess inbegrepenJa
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]10 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]50 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamTest block for HPCO
ProducttypeMBV 3000
REACH kandidatenlijst stoffenNo
TestfunctieOther
Type drukaansluitingNPT
Type testdrukaansluitingM
Uitgangs aansluitmaat matt1/4
Uitgangs aansluitmaat typeNPT
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht457 Gram
Netto gewicht410 Gram
Volume0.535 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm