Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7005

Testklep, MBV 5000

061B7055

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Drukbereik (Pi) [bar]: 0 - 60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ingangen [st.]1 pc
Aantal uitgangen [st.]2 pc
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik (Pi) [bar] [max.]60 bar
Drukbereik (Pi) [bar] [min.]0 bar
Drukbereik (Pi) [bar] olie [max.]60 bar
Drukbereik (Pi) [bar] olie [min.]0 bar
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACRoHSUA
Grootte testdrukaansluiting16 x 2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve
Meer informatieSS standaardgrootte, uitbreidingsstuk
Kenmerkend
Waarde
MiniMess inbegrepenJa
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamTestklep
ProducttypeMBV 5000
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelMBV5000-2211S
Standaard drukschroefdraadaansl.ISO 228-1
TestfunctieAfzonderlijk
Type drukaansluitingG
Type testdrukaansluitingM
Uitgangs aansluitmaat typeFlens
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.057 Kilogram
Netto gewicht1.95 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.13 Liter
EAN/UPC5702428512497