Testklep, MBV 5000
061B7049
Type drukaansluiting: Flens, Drukbereik (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7049
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ingangen [st.] | 1 pc |
| Aantal uitgangen [st.] | 1 pc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik (Pi) [bar] [max.] | 120 bar |
| Drukbereik (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Drukbereik (Pi) [bar] olie [max.] | 180 bar |
| Drukbereik (Pi) [bar] olie [min.] | 0 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | EACRoHSUA |
| Grootte testdrukaansluiting | 16 x 2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/15 |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Testklep |
| Productnaam SCIP-dossier | MBV 1000-5000 |
| Producttype | MBV 5000 |
| Pulsdemper | No |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| Specificatie sleutel | MBV5000-111X |
| Testfunctie | Afzonderlijk |
| Type drukaansluiting | Flens |
| Type testdrukaansluiting | M |
| Uitgangs aansluitmaat type | Flens |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.423 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.36 Kilogram |
| Volume | 0.546 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428229333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |