Testklep, MBV 5000
061B7015
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Drukbereik (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7015
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ingangen [st.] | 3 pc |
| Aantal uitgangen [st.] | 3 pc |
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting standard | DIN 3852-E |
| Drukbereik (Pi) [bar] [max.] | 120 bar |
| Drukbereik (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Drukbereik (Pi) [bar] olie [max.] | 180 bar |
| Drukbereik (Pi) [bar] olie [min.] | 0 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | EACRoHSUA |
| Grootte testdrukaansluiting | 1/4 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/12 |
| Notities testdrukaansluiting | Opvulplug |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Testklep |
| Producttype | MBV 5000 |
| Pulsdemper | No |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | MBV5000-1301 |
| Standaard drukschroefdraadaansl. | ISO 228-1 |
| Standaard testschroefdraadaansl. | ISO 228-1 |
| Testdruk mannelijk/vrouwelijk | Vrouwelijk |
| Testfunctie | Afzonderlijk |
| Type drukaansluiting | G |
| Type testdrukaansluiting | G |
| Uitgangs aansluitmaat type | Flens |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.122 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.021 Kilogram |
| Volume | 1.678 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423059089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |