Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7014

Testklep, MBV 5000

061B7014

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Drukbereik (Pi) [bar]: 0 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ingangen [st.]2 pc
Aantal uitgangen [st.]2 pc
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik (Pi) [bar] [max.]120 bar
Drukbereik (Pi) [bar] [min.]0 bar
Drukbereik (Pi) [bar] olie [max.]180 bar
Drukbereik (Pi) [bar] olie [min.]0 bar
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACRoHSUA
Grootte testdrukaansluiting1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/18
Notities testdrukaansluitingOpvulplug
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamTestklep
ProducttypeMBV 5000
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelMBV5000-1201
Standaard drukschroefdraadaansl.ISO 228-1
Standaard testschroefdraadaansl.ISO 228-1
Testdruk mannelijk/vrouwelijkVrouwelijk
TestfunctieAfzonderlijk
Type drukaansluitingG
Type testdrukaansluitingG
Uitgangs aansluitmaat typeFlens
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.738 Kilogram
Netto gewicht0.682 Kilogram
Volume1.118 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423059294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm