Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7002

Testklep, MBV 5000

061B7002

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Drukbereik (Pi) [bar]: 0 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ingangen [st.]3 pc
Aantal uitgangen [st.]3 pc
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik (Pi) [bar] [max.]120 bar
Drukbereik (Pi) [bar] [min.]0 bar
Drukbereik (Pi) [bar] olie [max.]180 bar
Drukbereik (Pi) [bar] olie [min.]0 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringEACRoHSUA
Grootte testdrukaansluiting16 x 2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/12
MiniMess inbegrepenJa
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamTestklep
Productnaam SCIP-dossierMBV 1000-5000
ProducttypeMBV 5000
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Specificatie sleutelMBV5000-1311
Standaard drukschroefdraadaansl.ISO 228-1
TestfunctieAfzonderlijk
Type drukaansluitingG
Type testdrukaansluitingM
Uitgangs aansluitmaat typeFlens
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.316 Kilogram
Netto gewicht1.086 Kilogram
Volume1.678 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423059218
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm