Danfoss logo
Accessory MBV 2000 Isolation valve

Isoleerklep, MBV 2000

061B6036

Max. Werkdruk [bar]: 600, Interne aansluitmaat type: M

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Barstdruk [bar]1500.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Extern aansluitmaat matt14 x 1.5
Extern aansluitmaat typeM
Externe aansluitstandaardDIN 3852
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
Interne aansluitmaat14 x 1.5
Interne aansluitmaat standaardDIN 3852-A
Interne aansluitmaat typeM
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]8702.0 psig
Max. Werkdruk [bar]600.0 bar
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]200 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]382 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamIsoleerklep
ProducttypeMBV 2000
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelMBV2000-XXX
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.066 Kilogram
Netto gewicht0.064 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702424046408