Isoleerklep, MBV 2000
061B6019
Max. Werkdruk [bar]: 600, Interne aansluitmaat type: M
061B6019
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Barstdruk [bar] | 1500.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Extern aansluitmaat matt | 14 x 1.5 |
| Extern aansluitmaat type | M |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 60 pc |
| Interne aansluitmaat | 12 x 1.5 |
| Interne aansluitmaat standaard | DIN 3852 |
| Interne aansluitmaat type | M |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Max. testdruk [psig] | 8702.0 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [bar] | 600.0 bar |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 200 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 382 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Isoleerklep |
| Producttype | MBV 2000 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | MBV2000-XXX |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.068 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |