Isoleerklep, MBV 2000
061B6016
Max. Werkdruk [bar]: 600, Interne aansluitmaat type: G
061B6016
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Barstdruk [bar] | 1500.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Extern aansluitmaat matt | 1/2 |
| Extern aansluitmaat type | G |
| Externe aansluitstandaard | DIN 3852-E |
| Externe conn. mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 60 pc |
| Interne aansluitmaat | 1/2 |
| Interne aansluitmaat standaard | DIN 3852 |
| Interne aansluitmaat type | G |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. testdruk [psig] | 8702.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 600.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 200 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 382 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Isoleerklep |
| Producttype | MBV 2000 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Sleutelmaat [mm] | 30 mm |
| Specificatie sleutel | MBV2000-223 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.117 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.111 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423274840 |