Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6013

Isoleerklep, MBV 2000

061B6013

Max. Werkdruk [bar]: 600, Interne aansluitmaat type: M

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Barstdruk [bar]1500.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Extern aansluitmaat matt9/16-18
Extern aansluitmaat typeUNF
Externe aansluitstandaardSAE J514
Externe conn. mannelijk/vrouwelijkMANNELIJK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
Interne aansluitmaat14 x 1.5
Interne aansluitmaat standaardISO 6149-1
Interne aansluitmaat typeM
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]8702.0 psig
Max. Werkdruk [bar]600.0 bar
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]200 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]382 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamIsoleerklep
ProducttypeMBV 2000
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Sleutelmaat [mm]24 mm
Specificatie sleutelMBV2000-XX1
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.068 Kilogram
Netto gewicht0.065 Kilogram
Volume0.089 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423224357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm