Toebehoren, sensors, Kabel
060G8364
Gebruikt in product: DST P1XX, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 60
060G8364
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruikt in product | DST P1XX |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 60 pc |
| Material Description | Accessory Cable 0.54m Angular MP&RP I/60 |
| Onderdelen bijgevoegd | Round Parkard w.0,54m cable |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Toebehoren, sensors |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.045 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.169 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255197102 |
| Proposition 65 | No significant risk |