Toebehoren, sensors, Kabel
060G8302
Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 30
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor druktransmitters
060G8302
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
| Gebruikt in product | All Pressure Products |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 2.0m w Angled M1 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | M12 angled w. 2,0 m cable |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Toebehoren, sensors |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.105 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.097 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.75 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699737 |