Toebehoren, sensors, Kabel
059G0012
Gebruikt in product: DST P1XX, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 60
059G0012
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Gebruikt in product | DST P1XX |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 60 pc |
| Material Description | Accessory Cable 1.5m w M12 & MF3.0 CONN |
| Onderdelen bijgevoegd | M12 w. 1,5 m cable |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Toebehoren, sensors |
| Productnaam | Kabel |
| Productnaam SCIP-dossier | AKS/MBS |
| Producttype | Accessoire |
| SCIP-dossiernr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.077 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.327 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253921 |
| Proposition 65 | No significant risk |