Druktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G5081
Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Specificatie sleutel: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
063G5081
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen 1 |
| + uitgang | Pen 4 |
| + voeding | Pen 2 |
| Afmeting drukaansluiting | 12 x 1.5 |
| Barstdruk [bar] | 2500.0 bar |
| Barstdruk [psig] | 36250 psig |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 22.0 mm |
| Drukaansluiting standard | ISO 6149-2 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 3625.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| El. aansl. maat | 4 pennen |
| Elektrische aansluiting | Duits |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 125 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | -40 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Goedkeuring | C UL US UL RecognizedCE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Identiek product | 063G2081 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Sensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. overbelastingdruk [bar] | 750.0 bar |
| Max. overbelastingdruk [psig] | 10800 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Opmerkingen | PEN3: PNO NO SCHAKELAAR 25 BAR |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | MEP 2250 |
| Pulsdemper | Yes |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactietijd, max [ms] | 1 ms |
| Specificatie sleutel | MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DT04 |
| Type drukaansluiting | M |
| Uitgangssignaal | Voltage |
| Uitgangssignaal [V] [Max] | 4.5000 V |
| Uitgangssignaal [V] [Min] | 0.5000 V |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 30.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 8.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.07 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.19 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516730 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |