Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Druktransmitter, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

063G5025

Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 9/16-18, Specificatie sleutel: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 1
+ uitgangPen 4
+ voedingPen 2
Afmeting drukaansluiting9/16-18
Barstdruk [bar]4000.0 bar
Barstdruk [psig]58000 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardSAE J1926/2
Drukbereik [bar] [Max]400.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]5800.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingDuits
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Identiek product063G2025
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]1200.0 bar
Max. overbelastingdruk [psig]17000 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
OpmerkingenPEN3:CODE1:NPN NO 43 BAR
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMEP 2250
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelMEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
Standaard elektrische aansluitingenDT04
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalVoltage
Uitgangssignaal [V] [Max]4.5000 V
Uitgangssignaal [V] [Min]0.5000 V
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]30.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.073 Kilogram
Netto gewicht0.057 Kilogram
Volume0.228 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428922418
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens