Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Druktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4828

Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen B
+ voedingPen A
Afmeting drukaansluiting1/4
Barstdruk [bar]2500.0 bar
Barstdruk [psig]36250 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max]250.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]3625.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingDuits
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Identiek product063G1828
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04 IP
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]750.0 bar
Max. overbelastingdruk [psig]10800 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerking drukaansluitingA
OpmerkingenPEN C: CODE 8: HOOG - LAAG:148BAR
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMEP 2650
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]8 ms
Specificatie sleutelMEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04
Standaard elektrische aansluitingenDT04
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalSwitch
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]30.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.067 Kilogram
Netto gewicht0.06 Kilogram
Volume0.225 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428849074
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens