Druktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2496
Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
063G2496
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen B |
| + voeding | Pen A |
| Afmeting drukaansluiting | 7/16-20 |
| Barstdruk [bar] | 1400.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 22.0 mm |
| Drukaansluiting standard | SAE J1926-2 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 60.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 870.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| El. aansl. maat | 3 pennen |
| Elektrische aansluiting | Duits |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 125 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | -40 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Goedkeuring | C UL US UL RecognizedCE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 48 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. overbelastingdruk [bar] | 210.0 bar |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] | 2.0 % RH |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Opmerkingen | PIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | MEP 2650 |
| Pulsdemper | Yes |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactietijd, max [ms] | 1 ms |
| Specificatie sleutel | MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DT04 |
| Type drukaansluiting | UNF |
| Uitgangssignaal | Switch |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 30.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 8.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 68 Gram |
| Netto gewicht | 55 Gram |
| Volume | 0.09 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255041399 |
| Proposition 65 | No significant risk |