Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Druktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2114

Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen B
+ voedingPen A
Afmeting drukaansluiting1/4-18
Barstdruk [bar]1400.0 bar
Barstdruk [psig]20000 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardANSI/ASME B1.20.1
Drukbereik [bar] [Max]60.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]870.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingDuits
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]210.0 bar
Max. overbelastingdruk [psig]3000 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
OpmerkingenPEN C:PNP-NO-SCHAKELAAR NAAR VOEDING
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMEP 2650
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelMEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Standaard elektrische aansluitingenDT04
Type drukaansluitingNPT
UitgangssignaalSwitch
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]30.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.069 Kilogram
Netto gewicht0.055 Kilogram
Volume0.086 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428931229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens