Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Druktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2454

Elektrische aansluiting: AMP SuperSeal, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Specificatie sleutel: MBS 1200-2211-C4FA06
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 3
Afmeting drukaansluiting12 x 1.5
Barstdruk [bar]640.0 bar
Barstdruk [psig]9282 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardISO 6149-2
Drukbereik [bar] [Max]16.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]232.06 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingAMP SuperSeal
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-2211-C4FA06
Max. overbelastingdruk [bar]48.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [psig]696 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 1200
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelMBS 1200-2211-C4FA06
Standaard elektrische aansluitingen1,5 SERIES
Type drukaansluitingM
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]30.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.065 Kilogram
Netto gewicht0.062 Kilogram
Volume0.091 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162663752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens