Druktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
063G2417
Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 9/16-18, Specificatie sleutel: MBS 1250-3816-C1BD11
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G2417
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen 3 |
| + uitgang | Pen 2 |
| + voeding | Pen 1 |
| Afmeting drukaansluiting | 9/16-18 |
| Barstdruk [bar] | 4000.0 bar |
| Barstdruk [psig] | 58000 psig |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 22.0 mm |
| Drukaansluiting standard | SAE J1926/2 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 8700.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 4 pennen |
| Elektrische aansluiting | M12 x 1 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 125 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | -40 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Goedkeuring | C UL US UL RecognizedCE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 48 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Deleted Sensor MBS 1250-3816-C1BD11 |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 2100.0 bar |
| Max. overbelastingdruk [psig] | 30000 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | MBS 1250 |
| Pulsdemper | Yes |
| Ratiometrisch [V] [max.] | 4.500 V |
| Ratiometrisch [V] [min.] | 0.500 V |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactietijd, max [ms] | 1 ms |
| Specificatie sleutel | MBS 1250-3816-C1BD11 |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN 60947-5-2 |
| Type drukaansluiting | UNF |
| Uitgangssignaal | Ratio metric |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 5.50 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 4.50 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.07 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162281802 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |