Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Druktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2020

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 9/16-18, Specificatie sleutel: MBS 1250-3411-C1BD11
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 3
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting9/16-18
Barstdruk [bar]2500.0 bar
Barstdruk [psig]36250 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardSAE J1926/2
Drukbereik [bar] [Max]250.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]3625.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]750.0 bar
Max. overbelastingdruk [psig]10800 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 1250
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelMBS 1250-3411-C1BD11
Standaard elektrische aansluitingenEN 60947-5-2
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]30.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.07 Kilogram
Netto gewicht0.054 Kilogram
Volume0.091 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428914680
Proposition 65No significant risk