Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Druktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G1742

Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 1250-3015-C3GB04
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 1
+ uitgangPen 4
+ voedingPen 2
Afmeting drukaansluiting1/4
Barstdruk [bar]2000.0 bar
Barstdruk [psig]29000 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max]100.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]1450.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingDuits
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3015-C3GB04
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]300.0 bar
Max. overbelastingdruk [psig]4300 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerking drukaansluitingA
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 1250
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelMBS 1250-3015-C3GB04
Standaard elektrische aansluitingenDT04
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalVoltage
Uitgangssignaal [V] [Max]10.0000 V
Uitgangssignaal [V] [Min]0.0000 V
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]30.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]12.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.064 Kilogram
Netto gewicht0.052 Kilogram
Volume0.095 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428816564
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens