Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Druktransmitter, MBS 4201, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G7815

Type drukaansluiting: R, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 4201-D531-A6CD13-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- voedingPen 2
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting1/4
ATEX VerkooptekstEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardISO 7-1
Drukbereik [bar] [Max]6.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]87.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
El. aansl. maatPg 11
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]212 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat14 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligJa
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionSensor MBS 4201-D531-A6CD13-0
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]42.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]609 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 4201
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 4201-D531-A6CD13-0
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingR
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]28.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]10.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.233 Kilogram
Netto gewicht0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255196822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm