Druktransmitter, MBS 4201, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G6842
Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: MBS 4201-1621-A1AC04-0
060G6842
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen 2 |
| + voeding | Pen 1 |
| Aanp. nul punt en span | Nee |
| Afmeting drukaansluiting | 1/4-18 |
| ATEX Verkooptekst | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 27.0 mm |
| Drukaansluiting standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 58.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Absolute |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | Pg 9 |
| Elektrische aansluiting | Angular connector |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 100 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | 0 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | 32 °F |
| Goedkeuring | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 14 pc |
| Hoog clipniveau | 22.40 |
| intrinsiek veilig | Ja |
| Laag clipniveau | 3.60 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Mannelijk en vrouwelijk |
| Material Description | Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 Ga/Gb |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 24.0 bar |
| Max. overbelastingdruk [psi] | 348 psi |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Productnaam SCIP-dossier | AKS/MBS |
| Producttype | MBS 4201 |
| Pulsdemper | No |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reactietijd, max [ms] | 4 ms |
| SCIP-dossiernr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Specificatie sleutel | MBS 4201-1621-A1AC04-0 |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
| Stroom diagram | Nee |
| Type drukaansluiting | NPT |
| Uitgangssignaal | Current |
| Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
| Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 28.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 10.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.243 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.185 Kilogram |
| Volume | 0.411 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424057565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |