Druktransmitter, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G6757
Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6757
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Zwart 2 |
| + voeding | Zwart 1 |
| Aanp. nul punt en span | Nee |
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| ATEX Verkooptekst | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 27.0 mm |
| Drukaansluiting standard | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Drukbereik [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 58.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Sealed gauge |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 100 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | 0 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | 32 °F |
| Goedkeuring | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Hoog clipniveau | 22.40 |
| intrinsiek veilig | Ja |
| Kabellengte [inch] | 196.00 in |
| Kabellengte [m] | 5.000 m |
| Laag clipniveau | 3.60 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | DELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4 |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 24.0 bar |
| Max. overbelastingdruk [psi] | 348 psi |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 85 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Opmerking drukaansluiting | M5 |
| Opmerkingen | GEMIDDELDE TEMP. MIN. -20°C VITON |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Afgeschermd Ex |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Productnaam SCIP-dossier | AKS/MBS |
| Producttype | MBS 4251 |
| Pulsdemper | Yes |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reactietijd, max [ms] | 4 ms |
| SCIP-dossiernr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Specificatie sleutel | MBS 4251-1631-DCGB04-1 |
| Stroom diagram | Nee |
| Type drukaansluiting | G |
| Uitgangssignaal | Current |
| Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
| Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 28.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 10.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.535 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.447 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |