Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 13,5, G1/2

Druktransmitter, MBS 33M, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

060G5807

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 33M-2111-H3AB08-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting1/2
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Cable length (EF000536)0
CE-keurmerkYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardEN 837
Drukbereik [bar] [Max]15.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]217.50 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maatM20
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)15.00
Flange compression class (EF020149)Other
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Height (EF000040)55
Hoeveelheid per verpakkingsformaat14 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionSensor MBS 33M-2111-H3AB08-0
Max. overbelastingdruk [bar]90.0 bar
Max. overpressure (EF022533)90.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-15.00
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.3 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 33M
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
Readable (EF024476)FALSE
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 33M-2111-H3AB08-0
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)1/2 inch
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voedingsstroom max. [mA]28 mA
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.256 Kilogram
Netto gewicht0.21 Kilogram
Volume0.424 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423281824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm