Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

060G7759

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1811-A0CD28-4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- voedingPin 2
+ voedingPin 1
Afmeting drukaansluitingPort Ø2.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [bar] [Max]6.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]87.02 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat4 pin
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]212 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNo
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatFemale
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMale
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-A0CD28-4
Max. overbelastingdruk [bar]36.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]522 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerking drukaansluitingBlock adapter with flange
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensors
ProductnaamPressure transmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 3350
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 3350-1811-A0CD28-4
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNo
Type drukaansluitingFlange
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti pack
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.352 Kilogram
Netto gewicht0.293 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255027966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm