Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Druktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G1612

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 3300-1611-A6GB08-2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting1/2
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Drukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]58.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 11
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]212 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat14 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionMBS 3100-1611-XXXXX
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]8.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 3300
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 3300-1611-A6GB08-2
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.204 Kilogram
Netto gewicht0.185 Kilogram
Volume0.395 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423136278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm