Druktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
063G2822
Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Specificatie sleutel: MBS 1650-381C-C7FA20
063G2822
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen B |
| + uitgang | Pen C |
| + voeding | Pen A |
| Afmeting drukaansluiting | 12 x 1.5 |
| Barstdruk [bar] | 4000.0 bar |
| Barstdruk [psig] | 58000 psig |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 22.0 mm |
| Drukaansluiting standard | ISO 9974-2 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 8700.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| El. aansl. maat | 3 pennen |
| Elektrische aansluiting | Duits |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 125 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | -40 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Goedkeuring | C UL US UL RecognizedCE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 48 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Sensor MBS 1650-381C-C7FA20 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. overbelastingdruk [bar] | 2100.0 bar |
| Max. overbelastingdruk [psig] | 30000 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | MBS 1650 |
| Pulsdemper | Yes |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactietijd, max [ms] | 1 ms |
| Specificatie sleutel | MBS 1650-381C-C7FA20 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DT04 |
| Type drukaansluiting | M |
| Uitgangssignaal | Voltage |
| Uitgangssignaal [V] [Max] | 4.5000 V |
| Uitgangssignaal [V] [Min] | 0.5000 V |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 8.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.064 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048167 |
| Proposition 65 | No significant risk |