Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

Druktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6577

Elektrische aansluiting: AMP SuperSeal, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 3250-3435-A8GB04-1
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ uitgangPen 3
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max]250.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]3625.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingAMP SuperSeal
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]212 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hoog clipniveau11.50
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau0.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3250-3435-A8GB04-1
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]1500.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingenAansluitkabels
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 3250
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 3250-3435-A8GB04-1
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalVoltage
Uitgangssignaal [V] [Max]10.0000 V
Uitgangssignaal [V] [Min]0.0000 V
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]15.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.157 Kilogram
Netto gewicht0.143 Kilogram
Volume0.255 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428979887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm