Druktransmitter, MBS 3200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G3844
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 3200-2021-A1AB08-0
060G3844
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen 2 |
| + voeding | Pen 1 |
| Aanp. nul punt en span | Nee |
| Afmeting drukaansluiting | 1/2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 27.0 mm |
| Drukaansluiting standard | EN 837 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 145.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Drukeenheid referentie | Absolute |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | Pg 9 |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Elektrische aansluiting | Angular connector |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 10.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 100 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | 0 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | 32 °F |
| Goedkeuring | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Height (EF000040) | 54 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 14 pc |
| Hoog clipniveau | 22.40 |
| intrinsiek veilig | Nee |
| Laag clipniveau | 3.60 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Mannelijk en vrouwelijk |
| Material Description | Sensor MBS 3200-2021-A1AB08-0 |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 20.0 bar |
| Max. overpressure (EF022533) | 20.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-10.00 |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Opmerkingen | DRUKSENSOR OPSCHALING |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Productnaam SCIP-dossier | AKS/MBS |
| Producttype | MBS 3200 |
| Pulsdemper | No |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reactietijd, max [ms] | 4 ms |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| SCIP-dossiernr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Specificatie sleutel | MBS 3200-2021-A1AB08-0 |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
| Stroom diagram | Nee |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Thread size (EF022694) | 1/2 inch |
| Type drukaansluiting | G |
| Uitgangssignaal | Current |
| Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
| Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 9.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Width (EF000008) | 54 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.2 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.186 Kilogram |
| Volume | 0.408 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423207718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |