Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, M12 x 1,5 

Druktransmitter, MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G5965

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Specificatie sleutel: MBS 3050-1835-E3FA20-1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 3
+ uitgangPen 2
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting12 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-EISO 9974-2 (Form E)
Drukbereik [bar] [Max]6.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]87.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hoog clipniveau11.50
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau0.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor MBS 3050-1835-E3FA20-1
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]36.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]522 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 3050
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 3050-1835-E3FA20-1
Standaard elektrische aansluitingenIEC 61076-2-101
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingM
UitgangssignaalVoltage
Uitgangssignaal [V] [Max]10.0000 V
Uitgangssignaal [V] [Min]0.0000 V
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]15.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.15 Kilogram
Netto gewicht0.133 Kilogram
Volume0.26 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423299041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm