Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, G1/4

Druktransmitter, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

060G3869

Elektrische aansluiting: AMP Econoseal, J-serie, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 3050-3836-G1GB04-2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ uitgangPen 3
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Drukbereik [bar] [Max]600.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]8700.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingAMP Econoseal, J-serie
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hoog clipniveau98.00
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau4.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor MBS 3050-3836-G1GB04-2
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]1500.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.3 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingenGeïntegreerd
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 3050
PulsdemperYes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 3050-3836-G1GB04-2
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.141 Kilogram
Netto gewicht0.131 Kilogram
Volume0.255 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423211302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm