Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Druktransmitter, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: XSK-AC50B-U186
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Druktransmitters, Druktransmitters, Druktransmitters

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 3
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP66
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]14.0 mm
Drukaansluiting standardGEEN
Drukbereik [bar] [Max]50.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukeenheid referentieGauge (relative)
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Koelmiddel(en)R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Max. overbelastingdruk [bar]55.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]3.00 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Opmerking drukaansluitingMet Schrader-depressor
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierXSK Series
ProducttypeXSK
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
Specificatie sleutelXSK-AC50B-U186
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringOut of scope
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]28.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]10.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.071 Kilogram
Netto gewicht0.07 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm