Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Druktransmitter, NSK, 0 bar - 35 bar

061H5146

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: NSK-BE035I-U009
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Druktransmitters, Druktransmitters, Druktransmitters

Aanbevolen vervanging: 075G4106

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 3
+ uitgangPen 2
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP66
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]14.0 mm
Drukaansluiting standardASME B1.1
Drukbereik [bar] [Max]35.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukeenheid referentieGauge (relative)
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Identiek product061H5153
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDel - Sensor NSK BE035I-U009 I/20
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]38.5 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Opmerking drukaansluitingMet Schrader-depressor
Overige RoHS-documentatieSaudi Arabia RoHS
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierNSK Series
ProducttypeNSK
Ratiometrisch [V] [max.]4.500 V
Ratiometrisch [V] [min.]0.500 V
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP-dossiernr.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Specificatie sleutelNSK-BE035I-U009
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC5.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.067 Kilogram
Netto gewicht0.066 Kilogram
Volume0.537 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428274807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm